3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP020R2+BAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP020R2+BAC

EP020R2+BAC

Elektr. 2-veis PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Tilbehøret ZREV..F (rørkobling) kreves for installasjon i røret. Inkluder det i bestillingen din!
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 7 927,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
Z-INSH15

Z-INSH15

Isolasjonsskall for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 348,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 739,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2320

ZR2320

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV20F

ZREV20F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listepris: NOK 230,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
0.69
Væskemengde justerbar
25...100 % av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medietemperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
Differansetrykk
∆pmax 350 kPa
Stengetrykk
1400 kPa
Differansetrykk merknad
200 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige og utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4 W
Effektforbruk (holdt)
3.7 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP54