3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP100F2-25+KBAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP100F2-25+KBAC

EP100F2-25+KBAC

Elektr. 2-veis PI-CCV EPIV med sikkerhetsfunksjon, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flens, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 20.8 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...250°F], Gycol overvåking

Listepris
NOK 84 322,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Forlenger ventilhals for kuleventil DN65...150, for spjeldventiler opp til DN 80

Listepris: NOK 2 034,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelvarmer flens F05 (30 W)

Listepris: NOK 1 264,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
20.8
Væskemengde justerbar
25...100 % av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...250°F]
Medietemperatur merknad
  • Ved væsketemperatur på -10...2 °C anbefales det en ventilhalsforlengelse.
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Differansetrykk
∆pmax 350 kPa
Stengetrykk
690 kPa
Differansetrykk merknad
200 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
12.1 W
Effektforbruk (holdt)
4.1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
23.2 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP54