2. Spjeldaktuatorer
  3. Sikkerhetsaktuatorer

LF230



Lær mer
Tilbake til produktkategori
LF230

LF230

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris
NOK 2 994,00
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
AV6-20

AV6-20

Akselforlenger 170 mm ø10 mm for spjeldaksling ø6...16 mm

Listepris: NOK 610,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K6-1

K6-1

Vendbar spindelklemme, klemmedimensjon ø16...20 mm [5/8...3/4"]

Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG8

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 215,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH-LF

KH-LF

Momentarm, klemmedimensjon ø8...16 mm [3/8...5/8"], Slissebredde 8,2 mm

Listepris: NOK 470,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH8

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listepris: NOK 207,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for LF..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 880,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZDB-LF

ZDB-LF

Dreievinkelbegrenser, med endestopper

Listepris: NOK 121,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF8-LF

ZF8-LF

Form-fit adapter, 8x8 mm, for LF..

Listepris: NOK 139,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-LF1

ZG-LF1

Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon

Listepris: NOK 1 207,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-LF3

ZG-LF3

Monteringssett for stagoverføring for sideinstallasjon Slissebredde 6,2 mm

Listepris: NOK 1 312,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-F

S2A-F

Hjelpebryter 2x SPDT

Listepris: NOK 1 616,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A-F

P1000A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ

Listepris: NOK 1 910,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment
4 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges ved å montere L/R
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
No
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 8...16 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]