P-22RTH-1900A-1
Romterminal luftfuktighet / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App, PC, hvit, RAL 9003
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovativ sluttbrukerapp for visning av gjeldende romverdier og justering av settpunkter., For NFC-kompatible Android- og iOS-smarttelefoner. Kompatible enheter: 22RT.. og P-22RT ...
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Romsensorer – konstruert i Sveits
Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Måleområde luftfuktighet
- Standardinnstilling: 0...100 % RH
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
- MP-Bus
- Utgangsspenning [område]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Utgangsstrøm [område]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Utgangssignal aktivt merknad
-
- Utgang 0...5 V, 0...10 V (fabrikkinnstilling), 2...10 V kan velges via NFC
- min. motstand 5 kΩ
- Visningstype
- Belimo Display App