2. Sensorer og målere
  3. Romenheter

P-22RTH-1U00A-2B



Lær mer
Tilbake til produktkategori
P-22RTH-1U00A-2B

P-22RTH-1U00A-2B

Romsensor luftfuktighet/temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, sort, RAL 9004

Inkluderte deler: skruer

Listepris
NOK 2 424,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter
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
Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Innovativ sluttbrukerapp for visning av gjeldende romverdier og justering av settpunkter., For NFC-kompatible Android- og iOS-smarttelefoner. Kompatible enheter: 22RT.. og P-22RT ...

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App

Spill av nå Del via e-post

Commissioning with the Belimo Assistant App

Spill av nå Del via e-post

Powerless Commissioning

Spill av nå Del via e-post

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spill av nå Del via e-post

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post

Romsensorer – konstruert i Sveits

Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
Utgangssignal
  • Modbus
  • BACnet
Måleområde luftfuktighet
0...100% RH
Måleområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikasjon
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • MP-Bus
Visningstype
Belimo Display App