Noua generație de senzori de presiune diferențială a aerului

  1. Acasă
  2. Noua generație digitală - viitorul HVAC este aici.

Precis, flexibil, ușor de instalat și de întreținut

Cu o precizie excepțională chiar și la presiuni scăzute, configurare intuitivă prin intermediul aplicației și caracteristici inteligente precum cablarea fără scule, senzorii Belimo de presiune diferențială a aerului oferă măsurători fiabile, punere ușoară în funcțiune și eforturi de instalare reduse.

Urmăriți videoclipul de mai jos pentru o privire mai atentă.


Senzorii Belimo de presiune diferențială a aerului oferă o precizie de măsurare excepțională, chiar și la presiuni diferențiale scăzute. În centralele de tratare a aerului, o aplicație cheie este monitorizarea fiabilă a stării filtrelor, ajutând la optimizarea calității aerului și a eficienței sistemului. Prin măsurarea presiunii înainte și după filtru, senzorul furnizează datele necesare pentru detectarea înfundării. Acest lucru permite înlocuirea la timp a filtrelor, evitând schimbarea prematură care irosește resurse și schimbarea târzie care afectează performanța. Pe lângă modelele existente (+/-150, 2500 și 7000 Pa), noua versiune de 500 Pa crește flexibilitatea pentru o gamă mai largă de aplicații.

Viitorul senzorilor HVAC se apropie — nu-l ratați.

Înscrieți-vă acum pentru a fi la curent cu lansarea următoarei noastre generații de senzori de presiune diferențială a aerului, în trimestrul 2/2026.

Abonare la newsletter

Avantajele senzorilor Belimo de presiune diferențială a aerului

Configurare intuitivă prin intermediul Belimo Assistant 2

Eliminarea comutatoarelor DIP și a conductorilor de șuntare nu numai că simplifică procesul, dar reduce, de asemenea, sarcinile care necesită multă forță de muncă și minimizează potențialul de erori umane. Senzorul se integrează perfect cu Belimo Assistant 2, permițând configurarea și punerea ușoară în funcțiune.

  • Simplificați configurarea cu fluxuri de lucru ghidate și copiați fără efort setările utilizând configurația copy/paste.
  • Tehnologia NFC permite configurarea chiar și fără alimentare.

Citirea valorilor fără afișaj

Accesibile fără afișaj, toate măsurătorile pot fi citite prin NFC, utilizând Belimo Assistant 2 și smartphone-ul dumneavoastră.

  • Cu funcția de citire completă, toate măsurătorile pot fi accesate cu ușurință prin NFC, oferind o imagine de ansamblu completă direct pe smartphone.
  • Belimo Assistant 2 asigură că toate datele sunt accesibile și vizibile în aplicație, sporind confortul și eficiența.

Vizibilitate personalizabilă îmbunătățită

Afișajul inteligent opțional, montat pe partea superioară a dispozitivului poate fi configurat cu ajutorul Belimo Assistant 2 și oferă conținut și prezentare personalizabile, permițându-vă să îl adaptați la nevoile dumneavoastră specifice.

  • Afișajul de înaltă calitate dispune de un display tip TFT cu matrice de puncte care asigură imagini clare și precise.
  • Caracterele scalabile permit ajustarea dimensiunii caracterelor în funcție de numărul de valori afișate.
  • Orientarea flexibilă permite rotirea ecranului în trepte de 90° pentru o vizualizare optimă.

Ieșiri personalizabile multiple

Semnalele de ieșire analogice pot fi transmise ca valori de tensiune sau de curent. Cu Belimo Assistant 2, valorile pot fi inversate și scalate liber. Cele mai comune unități de măsură pentru presiune și debit volumetric pot fi ajustate individual.

  • Intervalul de măsurare poate fi ușor scalat la semnalul de ieșire necesar în aplicație, cum ar fi un semnal de ieșire de la 3 la 9 V.
  • Oferă flexibilitate și precizie mai mari pentru diverse aplicații.
  • Configurare ușor de utilizat cu Belimo Assistant 2, asigurând ușurință în utilizare și adaptabilitate.

 

Instalare ușoară

Cablurile și terminalele sunt detașabile, făcând instalarea și întreținerea mai convenabile. 

  • Placa de montare detașabilă simplifică procesul de instalare servind drept șablon de găurire, asigurând o fixare precisă și fără probleme.
  • Placa de montare poate fi montată fără efort pe o șină DIN fără a fi nevoie de unelte suplimentare, oferind flexibilitate și confort.
  • Nu sunt necesare unelte pentru conectarea firelor. 

 

Verificarea ușoară și rapidă a punctelor de date

Pentru verificarea punctelor de date, semnalele de ieșire analogice pot fi înlocuite temporar cu o valoare individuală, utilizând Belimo Assistant 2. Acest lucru facilitează verificarea cablajului sau transmiterea unui semnal de ieșire definit, de exemplu în timpul testelor.

  • Economisește timp și efort pentru inginer.
  • Cablul nu mai trebuie să fie deconectat.
  • O singură persoană poate gestiona cu ușurință procesul.

 

Cum vă poate ajuta presiunea diferențială să maximizați eficiența HVAC?

Descoperiți cum măsurarea presiunii diferențiale transformă sistemele HVAC moderne, îmbunătățind eficiența energetică, optimizând fluxul de aer și permițând automatizarea mai inteligentă a clădirilor. În whitepaperul nostru, explorăm aplicații din lumea reală, perspective tehnice și soluții care vă ajută să proiectați și să exploatați sisteme mai durabile și mai rentabile.

Aflați mai multe despre:

  • Cum crește presiunea diferențială eficiența și controlul sistemelor HVAC
  • Cazuri cheie de utilizare în monitorizarea filtrelor, controlul ventilatoarelor și manipularea și distribuția aerului
  • Cele mai bune practici pentru amplasarea și monitorizarea senzorilor

disponibil în limba engleză

Descărcați whitepaperul acum

Mai multe despre centralele de tratare a aerului

  • Centrale de tratare a aerului (AHUs)

Fiți parte din ceea ce urmează în detectarea HVAC.

Rămâneți în frunte și primiți notificări cu privire la lansarea senzorilor noștri avansați de presiune diferențială a aerului, care vor apărea în trimestrul 2/2026.

Abonare la newsletter

Unde senzorul de presiune diferențială a aerului face diferența

  • Monitorizarea filtrului
  • Comanda ventilatoarelor
  • Monitorizarea presiunii tubulaturii
  • Controlul presiunii în încăperi
Monitorizarea filtrului

Filtrele de aer sunt esențiale pentru menținerea unui aer interior curat și sănătos, prin eliminarea prafului, polenului, agenților patogeni și a altor particule. Pe măsură ce filtrele se înfundă, căderea de presiune prin acestea crește din cauza restricționării debitului de aer.

Senzorii Belimo de presiune diferențială a aerului măsoară cu exactitate această creștere a presiunii, ajutându-vă să determinați momentul optim pentru înlocuirea filtrului. În acest fel, veți ști exact când este momentul să îl schimbați — nu prea devreme, ceea ce ar risipi resursele, și nici prea târziu, ceea ce ar putea afecta calitatea aerului și eficiența.

Cu o precizie ridicată la presiuni scăzute, senzorul DPA este soluția perfectă pentru monitorizarea fiabilă a filtrelor în sistemele HVAC.

  • Aflați mai multe informații în acest sens și descărcați whitepaperul acum
Comanda ventilatoarelor

În sistemele de ventilație controlate la cerere, debitul de aer este ajustat în funcție de gradul de ocupare sau de calitatea aerului din interior pentru a reduce consumul de energie, menținând în același timp confortul.

Atunci când cererea de ventilație se modifică, unitățile cu volum de aer variabil (VAV) se deschid sau se închid, provocând fluctuații de presiune în tubulatură. Senzorii Belimo de presiune diferențială a aerului Belimo detectează aceste schimbări și oferă un feedback precis controlerului ventilatorului, asigurând o funcționare stabilă și o distribuție eficientă a aerului între zone.

Cu intervale de presiune de la 0-500 Pa până la 7.000 Pa, senzorul DPA acoperă toate pozițiile relevante din sistemul tubulaturii, de la controlul la nivel de cameră până la monitorizarea ventilatoarelor.

Monitorizarea presiunii tubulaturii

Senzorii de presiune diferențială pentru tubulatură sunt componente esențiale în centralele de tratare a aerului (AHU) pentru monitorizarea și controlul exact al debitului de aer și al performanței sistemului. Prin măsurarea presiunii diferențiale de-a lungul unei căi de curgere a aerului, acestea permit controlul eficient al volumului de aer și detectarea timpurie a pierderilor de performanță. Măsurarea fiabilă asigură funcționarea stabilă a sistemului și îmbunătățirea eficienței energetice și, prin urmare, calitatea constantă a aerului interior.

Precizia ridicată a senzorilor este esențială pentru sistemele HVAC, precum și stabilitatea bună pe termen lung, deriva scăzută, răspunsul rapid și rezistența la influențele mediului, cum ar fi creșterea temperaturii și a umidității sau contaminarea. Dispozitivele Belimo dispun, de asemenea, de ieșiri digitale pentru o integrare ușoară în sistemele de management al clădirilor (BMS) pentru funcții îmbunătățite de monitorizare, control și autoreglare (auto-zero) pentru a asigura performanțe constante.

Controlul presiunii în încăperi

Senzorii diferențiali de presiune a aerului sunt componente esențiale în sistemele de control al aerului din încăperi pentru reglarea precisă a debitului de aer proaspăt și a ventilației încăperii prin controlul servomotoarelor de clapete. Prin măsurarea diferenței de presiune în tubulatura din mai multe zone, acestea permit distribuirea echilibrată și eficientă a aerului proaspăt în camere.

Măsurarea fiabilă a presiunii diferențiale asigură condiții stabile în cameră, eficiență optimizată a ventilației și consum redus de energie. Senzorii de înaltă performanță necesită precizie excelentă, stabilitate pe termen lung, derivă redusă și răspuns rapid. Interfețele digitale sunt esențiale pentru integrarea fără probleme cu dispozitivele de acționare și în sistemele de management al clădirilor pentru monitorizarea eficientă, controlul și optimizarea continuă a sistemului.

Experimentați operațiuni fără întreruperiExplorați Belimo Assistant 2

Descoperiți cum Belimo Assistant 2 simplifică accesul la datele dispozitivului pentru configurare, operare și depanare prin fluxuri de lucru intuitive, concepute pentru a vă economisi timp.

  • Belimo Assistant 2

Îmbunătățiți controlul HVACDescoperiți portofoliul nostru de senzori

Belimo oferă un portofoliu cuprinzător de senzori pentru automatizarea fiabilă și eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor, inclusiv monitorizarea temperaturii, a umidității și a nivelului de CO₂.

  • Plajă completă de măsurare a senzorului

Fă parte din viitorCele mai importante produse noi

Noul nostru senzor de presiune diferențială a aerului face parte dintr-o generație de ultimă oră de dispozitive de control HVAC. 
Descoperiți portofoliul complet.

  • Generație nouă