Maximizarea potențialului sistemului dumneavoastră

  1. Acasă
  2. RetroFIT+

Schimbați modul de funcționare al sistemului dumneavoastră și maximizați-i eficiența

Economii semnificative de energie nu pot fi obținute doar prin reînnoirea dispozitivelor individuale de control, ci efectuând o reparație generală, care schimbă fundamental modul în care funcționează sistemul HVAC.

Deși investiția inițială poate fi mai mare decât o simplă optimizare a sistemului, beneficiile pe termen lung sunt substanțiale, în special în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de carbon și costuri mai mici. Prin schimbarea întregului sistem, acest tip de proiect de modernizare poate asigura un mediu interior mai confortabil, într-un mod durabil.

Printre beneficiile cheie se numără:

  • Maximizarea potențialului de economie de energie 
  • Managementul complet transparent al energiei 
  • Reducerea semnificativă a costurilor de operare și a emisiilor de carbon
  • Sistem hidraulic complet echilibrat
  • Calitatea optimizată a aerului din interior
  • Valoare crescută a proprietății 

Treceți la un sistem de debit variabil

Sistemele cu debit constant pot deveni ineficiente atunci când profilurile de sarcină se modifică, deoarece asigură același debit chiar și atunci când cererea se modifică. Acest lucru poate duce la condiții de funcționare neuniforme și oscilante, influențând astfel negativ eficiența energetică și confortul ocupanților. Eforturile mari de întreținere și de depanare pot crește, de asemenea, costurile de operare.

Trecerea la un sistem cu debit variabil va oferi un control precis al presiunii și al debitului în vederea unei adaptări dinamice la cerințele în schimbare, asigurând condiții de operare consistente și îmbunătățind eficiența energetică.

Sistemele HVAC independente de presiune permit controlul exact al debitului și al presiunii, permițând sistemului să răspundă la profiluri de sarcină și la cereri în schimbare. Acest lucru are ca rezultat o eficiență energetică îmbunătățită, un confort sporit al ocupanților și o planificare mai flexibilă a cererii.

  • Vane de control liniarizate, independente de presiune

Optimizarea vitezei pompei a sistemelor HVAC în timp real poate ajuta la reducerea semnificativă a consumului de energie al pompei și la îmbunătățirea eficienței generale a sistemului. Pentru a reduce viteza unei pompe, capul de presiune trebuie controlat dinamic în funcție de poziția de deschidere a vanelor din jur. Această funcționalitate de optimizare a pompei poate fi implementată cu ușurință prin intermediul vanelor electronice independente de presiune Belimo, sau cu Belimo Energy Valve. 

Economii suplimentare pot fi obținute prin monitorizarea continuă a delta T dintr-un circuit hidraulic și prin compararea cu punctul de referință dorit pentru delta T, Belimo Energy Valve. Să presupunem că temperatura diferențială delta T reală scade sub valoarea de referință pentru o perioadă predeterminată. În acest caz, managerul delta T este activat și ajustează debitul până când temperatura diferențială delta T este la sau peste minimul setat.

  • Belimo Energy Valve™ cu TEM

Implementați procesul decizional bazat pe date

Capacitatea de comunicare digitală a dispozitivelor și echipamentelor HVAC – cum ar fi conectivitatea în cloud și alte protocoale de comunicare digitală – este esențială atunci când se furnizează date specifice și în timp real, necesare pentru a îmbunătăți eficiența energetică și confortul în clădiri.

Gama Belimo de dispozitive inteligente pentru controlul HVAC, completate cu capacitate de comunicare digitală, deblochează potențialul de eficiență prin furnizarea de date valoroase pentru analiza clădirilor, ceea ce duce la luarea unor decizii în cunoștință de cauză și la optimizarea performanței clădirii.

Tehnologia avansată Belimo cu Modbus și BACnet permite integrarea simplă a sistemului și accesul în timp real la datele dispozitivului, contribuind la reducerea semnificativă a timpului de depanare, a costurilor de întreținere și a complexității sistemului.

  • Building IoT

Beneficiați de ventilație controlată în funcție de necesități

Sistemele de ventilație care funcționează continuu, indiferent de cererea reală de aer proaspăt, pot duce la un consum inutil de energie și la o calitate mai scăzută a aerului din interior. Un grad de ocupare mai mare necesită, de obicei, mai multă ventilație pentru a menține o bună calitate a aerului din interior, în timp ce un grad de ocupare mai scăzut necesită mai puțină ventilație. Conceptele de eficiență energetică și de ventilație eficientă utilizează cererea de ventilație controlată (DCV) cu monitorizare CO2 pentru a indica gradul de ocupare.

Senzorii combinați pentru CO2, umiditate, temperatură și compuși organici volatili ajută la asigurarea unei calități optime a aerului din interior. Dispozitivul de măsurare a cantității de CO2, bazat pe tehnologia NDIR, cu două canale, compensează eficient deviația, acuratețea și stabilitatea pe termen lung. Servomotoarele și senzorii Belimo fac parte din gama completă de dispozitive de control HVAC care constituie sisteme de ventilație controlată la cerere (DCV).

  • Soluții de cameră/VAV

Dacă sunteți în căutarea unei optimizări simple, faceți clic pe următoarele opțiuni:

Optimizați-vă sistemul cu un efort minim
Modernizați-vă sistemul cu o tehnologie mai bună

Faceți clic pe hartă pentru a găsi o clădire de referință


Mai multe documente referitoare la RetroFIT+

  • RetroFIT+ Tool Inlocuire produs
  • RetroFIT+ Produse de înlocuire
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Sustenabilitatea – Misiunea Belimo
  • Dezbaterea Belimo: Independența de presiune vs. dependența de presiune