• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
Optimizarea sistemelor HVAC existente

  1. Acasă
  2. RetroFIT+

Optimizați-vă sistemul cu un efort minim

Restaurarea sistemului HVAC al unei clădiri la designul său original sau reînnoirea acestuia în vederea adaptării la profilul de sarcină dinamică este o modalitate eficientă în ceea ce privește costurile, precum și îmbunătățirea performanței și a eficienței energetice, rezultând economii imediate de costuri cu un efort relativ scăzut.    

Profitați la maximum de senzori și de valorile de referință

Puteți controla doar ceea ce măsurați. Senzorii sunt esențiali pentru măsurarea și monitorizarea consumului de energie al clădiri și a condițiilor de mediu care influențează confortul, sănătatea și bunăstarea ocupanților.

Senzorii Belimo măsoară și monitorizează mulți parametri din clădire, ca de exemplu temperatura, umiditatea și cantitatea de CO2. Datele colectate în timp real sunt folosite pentru optimizarea performanței sistemelor HVAC, reducând astfel consumul de energie și îmbunătățind calitatea aerului din interior.

Apropo! Înainte de a vă gândi la un proiect complex de renovare, modificarea valorii de referință al unui sistem instalat cu doar +/-1°C poate economisi până la 7 % din consumul de energie. În plus, reducerea valorii de referință pe timp de iarnă și creșterea acestuia în lunile de vară va contribui la economisirea energiei pe tot parcursul anului, reducând în același timp amprenta de carbon a clădirii.

  • Senzori/Contoare

Înlocuirea și reînnoirea dispozitivelor de control HVAC

Pe măsură ce clădirile și echipamentele îmbătrânesc în timp, costurile de operare cresc exponențial din cauza consumului mai mare de energie și a eforturilor de întreținere sporite. Sistemele de automatizare a clădirii devin semnificativ mai eficiente cu dispozitive de control HVAC care funcționează bine. Reînnoirea dispozitivelor de control vechi de la instalațiile existente poate ajuta la restabilirea și îmbunătățirea funcționalității cu timp de nefuncționare minim.

Belimo oferă soluții de înlocuire convenabile și de reînnoire pentru combinații de vane, servomotoare pentru vane sau de clapetă și senzori.

  • RetroFIT+ Tool Inlocuire produs

Închideți decalajul de performanță și gestionați delta T

Decalajele de performanță dintre proiectul realizat și performanța sistemului pot afecta semnificativ costurile de funcționare ale clădirilor. Prin gestionarea eficientă a delta T, decalajul de performanță va scădea, îmbunătățind astfel performanța generală a clădirii: eficiență energetică mai mare, confort mai ridicat și calitate mai bună a aerului din interior, toate cu costuri de operare mai mici.

Aveți deja instalată o Belimo Energy Valve™? Bravo! Belimo Energy Valve™ cu algoritmul Delta T Manager încorporat reduce costurile de pompare, de răcire și/sau de operare a cazanului prin creșterea eficienței instalației și menținerea delta T.

Dacă nu aveți instalată o Belimo Energy Valve™, poate fi timpul pentru o îmbunătățire.

  • Belimo Energy Valve™ cu TEM

Dacă sunteți gata să investiți mai mult timp și efort, faceți clic pe următoarele opțiuni:

Modernizați-vă sistemul cu o tehnologie mai bună
Schimbați modul de funcționare al sistemului dumneavoastră și maximizați-i eficiența

Faceți clic pe hartă pentru a găsi o clădire de referință


Mai multe documente referitoare la RetroFIT+

  • RetroFIT+ Tool Inlocuire produs
  • RetroFIT+ Produse de înlocuire
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Sustenabilitatea – Misiunea Belimo
  • Dezbaterea Belimo: Independența de presiune vs. dependența de presiune