2. Motorlar

Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunan Motorlar

Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan Belimo rotary motorlar, birçok HVAC uygulaması için kullanılabilir. Bu ürünler, birçok nominal voltaj ve tork değerinde bulunabilir.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Tork
Voltaj AC/DC
Kontrol tipi
Çalışma süresi
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Mekanik arayüz
Konum anahtarı
Elektrik bağlantısı
Koruma kategorisi
Temizle
73 Sonuç bulundu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
LF230

LF230

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 281,00
Proje listesine ekle
LF230-S

LF230-S

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, 1x SPDT, IP54

Liste fiyatı: EUR 323,00
Proje listesine ekle
LF24

LF24

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 258,00
Proje listesine ekle
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 362,00
Proje listesine ekle
LF24-S

LF24-S

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 1x SPDT, IP54

Liste fiyatı: EUR 302,00
Proje listesine ekle
LF24-SR

LF24-SR

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 347,00
Proje listesine ekle
NF24A

NF24A

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 329,00
Proje listesine ekle
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 511,00
Proje listesine ekle
NF24A-MP

NF24A-MP

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 468,00
Proje listesine ekle
NF24A-S2

NF24A-S2

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54

Liste fiyatı: EUR 379,00
Proje listesine ekle
NF24A-SR

NF24A-SR

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 388,00
Proje listesine ekle
NF24A-SR-S2

NF24A-SR-S2

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Liste fiyatı: EUR 439,00
Proje listesine ekle
NF24A-SZ

NF24A-SZ

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 388,00
Proje listesine ekle
NF24A-SZ-S2

NF24A-SZ-S2

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Liste fiyatı: EUR 439,00
Proje listesine ekle
NFA

NFA

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 390,00
Proje listesine ekle
NFA-S2

NFA-S2

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54

Liste fiyatı: EUR 452,00
Proje listesine ekle
SF24A

SF24A

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 403,00
Proje listesine ekle
SF24A-MF

SF24A-MF

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 546,00
Proje listesine ekle
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 555,00
Proje listesine ekle
SF24A-MP

SF24A-MP

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Liste fiyatı: EUR 516,00
Proje listesine ekle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4