2. Motorlar
  3. VAV

SMQ24A-VST



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

VRU için rotary motor, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal - Dinamik Δp sensörlü modüler VAV/kanal basınç kontrolü çözümü, harici VST damper motoru ile kombine edilebilir.
Uygulama alanı: Konfor havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri veya kontrol damperleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. VAV/basınç kanalı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. Oda basıncı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
15 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
26 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 0.5 m VST bağlantı elemanı ile
Tork
16 Nm
Kontrol tipi
Oransal
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
7 s / 90°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)