.xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
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
    • Daha iyi teknoloji ile sistem yükseltme
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar: Klima santralleri (AHU'lar)
  • Hakkımızda

    Belimo

    • Profil
    • Misyon ve Değerler
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
    • Daha iyi teknoloji ile sistem yükseltme
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar: Klima santralleri (AHU'lar)
  • Hakkımızda

    Belimo

    • Profil
    • Misyon ve Değerler
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
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa
  2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunmayan Motorlar

SM24A-PC



Ürün kategorisine dön
SM24A-PC

SM24A-PC

Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0...20 V PhC, 150 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 386,00
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
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • Şimdi görüntüle

İhale metinleri

  • İndir

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
  • İndir
  • İndir

Planlayıcılar için veriler

  • Şimdi görüntüle

CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Aksesuarlar

Mekanik aksesuar (ilave cihaz)

Z-SMA

Z-SMA

Taban plakası uzatması SM..A ve SM../AM../SMD24R arası

Liste fiyatı: EUR 9,57
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AH-20

AH-20

Motor kolu standart mil kelepçesi (tersine çevrilebilir) için

Liste fiyatı: EUR 14,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AV12-25-I

AV12-25-I

Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø12...21 mm CrNi damper mili için

Liste fiyatı: EUR 59,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AV8-25

AV8-25

Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø8...22,7 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 54,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ENSA

K-ENSA

Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için, kelepçe aralığı ø8...26 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 189,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Mil kelepçesi, tek taraflı CrNi (INOX) için SM..A için, kelepçe aralığı ø12...26 mm, CrNi mili (INOX) için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 308,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-SA

K-SA

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir SM..A, NKQ.., NMQ.. için, kelepçe aralığı ø10...20 mm

Liste fiyatı: EUR 25,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 20,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG8

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun

Liste fiyatı: EUR 17,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH8

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 16,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS180

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS230

Z-ARS230

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 63,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-PI

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 51,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Kare-kesit, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Kare-kesit, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Kare-kesit, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Kare-kesit, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-SMA

ZG-SMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 65,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 64,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 86,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P200A

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P2800A

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P5000A

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P500A

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
CRP24-B1

CRP24-B1

Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V

Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGA24

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 139,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGE24

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 139,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGF24

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 99,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-UIC

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme

Liste fiyatı: EUR 270,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

ZTH EU

ZTH EU

Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 538,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MFT-C

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 330,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ayar ve arıza teşhis yazılımı

Ücretsiz şekilde indirilebilir
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 85,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 28,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.25 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
DC 0...20 V PhC
Motor Dönme Yönü
anahtar ile seçilebilir 0/1
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
90...350 s
Mekanik arayüz
Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Muhafaza Tip 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Gizlilik ayarlarını değiştir Künye Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar
+90 216 266 3200
AM AB
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)