22WDP-131
Sıvı fark basınç sensörü, 0...1 bar, 0...15 psi, aktif, 4...20 mA
- Liste fiyatı
- EUR 571,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22WP-A04
Boru bağlantı elemanı, Pirinç, Boru 6 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set
A-22WP-A06
Boru bağlantı elemanı, Paslanmaz çelik, Boru 6 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set
A-22WP-A08
Boru bağlantı elemanı, Pirinç, Boru 8 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set
A-22WP-A10
Boru bağlantı elemanı, Paslanmaz çelik, Boru 8 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set
Elektriksel ilave cihaz
EXT-MR-249184
Bağlantı kablosu, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. için
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Konektör fişi
- Ölçülen değerler
- Fark basınç
- Çıkış sinyali
- 4...20 mA
- Ölçüm aralığı basınç
- 0...1 bar
- Ölçüm aralığı basınç
- 0...15 psi
- Çıkış Akımı [Aralık]
- 1x 4...20 mA, maks. direnç 900 Ω