22WP-117
Basınç sensörü sıvılar, 0...16 bar, 0...230 psi, aktif, 0...10 V
- Liste fiyatı
- EUR 188,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22WP-A02
Redüksiyon adaptörü, G 1/4" (içten dişli) - G 1/2" (dıştan dişli)
Liste fiyatı: EUR 18,80
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
EXT-MR-249184
Bağlantı kablosu, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. için
Liste fiyatı: EUR 51,10
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Konektör fişi
- Ölçülen değerler
- Statik basınç
- Çıkış sinyali
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı basınç
- 0...16 bar
- Ölçüm aralığı basınç
- 0...230 psi
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...10 V, min. direnç 5 kΩ