3. Boru Sensörleri (Su)

22WP-119



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22WP-119

22WP-119

Basınç sensörü sıvılar, 0...25 bar, 0...360 psi, aktif, 0...10 V

Liste fiyatı
EUR 205,00
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Redüksiyon adaptörü, G 1/4" (içten dişli) - G 1/2" (dıştan dişli)

Liste fiyatı: EUR 18,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Bağlantı kablosu, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. için

Liste fiyatı: EUR 51,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Bağlantı kablosu, 5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. için

Liste fiyatı: EUR 55,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Konektör fişi
Ölçülen değerler
Statik basınç
Çıkış sinyali
0...10 V
Ölçüm aralığı basınç
0...25 bar
Ölçüm aralığı basınç
0...360 psi
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, min. direnç 5 kΩ

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)