3. Boru Sensörleri (Su)

EXT-J-00734645



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EXT-J-00734645

EXT-J-00734645

Yüksek sıcaklık termostatı STB, Anahtar, 50...80°C, Kapiler 1 m, Manuel reset

Dahil olan parçalar: Sabitleme şeridi

Liste fiyatı
EUR 104,00
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik

Liste fiyatı: EUR 11,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22D-A03.1

A-22D-A03.1

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, 50'lı paket, Plastik

Liste fiyatı: EUR 250,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A44

A-22P-A44

Termal kontak sıvısı

Liste fiyatı: EUR 3,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A47

A-22P-A47

Sabitleme kayışı, ø20...110 mm borular için [0.8...4.3"]

Liste fiyatı: EUR 3,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A49

A-22P-A49

Sabitleme kayışı, ø20...250 mm borular için [0.8...9.8"]

Liste fiyatı: EUR 7,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Kovanlar

A-22P-A61

A-22P-A61

Kovan kiti (üretilmiş) Nikel kaplı pirinç, 100 mm, G 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 23,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A62

A-22P-A62

Kovan kiti (üretilmiş) Nikel kaplı pirinç, 150 mm, G 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 26,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A63

A-22P-A63

Kovan kiti (üretilmiş) Nikel kaplı pirinç, 200 mm, G 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 30,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A64

A-22P-A64

Kovan kiti (üretilmiş) Paslanmaz çelik, 100 mm, G 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 37,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A65

A-22P-A65

Kovan kiti (üretilmiş) Paslanmaz çelik, 150 mm, G 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 41,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A66

A-22P-A66

Kovan kiti (üretilmiş) Paslanmaz çelik, 200 mm, G 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 56,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Yüksek sıcaklık
Çıkış sinyali
Anahtar
Çıkış sinyali sıcaklık anahtar not
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Anahtar ayarı 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Anahtar ayarı 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)