01CT-1AH
Kablo sıcaklık sensörü pasif, Pt100, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm, Kablo 2 m, 2-kontaklı
- Liste fiyatı
- EUR 19,60
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A03
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik
Liste fiyatı: EUR 10,30
A-22D-A05
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç
Liste fiyatı: EUR 21,10
A-22P-A45
Sıkıştırma fittingi, Paslanmaz çelik, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı
Liste fiyatı: EUR 29,30
Kovanlar
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- Pt100
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- Pt100
- Prob uzunluğu
- 50 mm