22PE-1UC
Termal enerji sayacı, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h
Dahil olan parçalar: Kelepçeli RJ bağlantı modülü için lastik rondela, kovan, izolasyon ceketi
- Liste fiyatı
- EUR 1.053,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22PEM-A01
İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
ZREV15F
Boru bağlantı elemanı dıştan dişli elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası / Energy Valve için, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için
Ağ geçitleri ve saha modülleri
Yedek sensör modülleri
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
-
- Debi
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Debi qp
- 1.5
- Haberleşme
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
- Vana boyutu
- 15 mm
- Vana boyutu
- 1/2 inch