3. Termal Enerji Sayacı (TEM)

22PEM-1UE



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22PEM-1UE

22PEM-1UE

Termal enerji sayacı MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Dahil olan parçalar: Kelepçeli RJ bağlantı modülü için lastik rondela, kablolu güvenlik contası, izolasyon ceketi

Kalorimetre aktivasyonu

Liste fiyatı
EUR 1.419,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Arşiv

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 24,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Damarlı emniyet contası, 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 22,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

RJ bağlantı modülü için grommet kelepçeli

Liste fiyatı: EUR 28,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22PEM-A08

A-22PEM-A08

T-parça, DN 25, Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1

Liste fiyatı: EUR 35,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-EF-25A

EXT-EF-25A

Montaj parçasız MID aksesuar kiti, DN 25

Liste fiyatı: EUR 156,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-EF-25B

EXT-EF-25B

Montaj parçalı MID aksesuar kiti, DN 25

Liste fiyatı: EUR 243,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-EF-25E

EXT-EF-25E

MID aksesuar kiti EV, DN 25, G 1"

Liste fiyatı: EUR 63,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-EF-25G

EXT-EF-25G

Aç/kapa vana DN 25 Rp 1"

Liste fiyatı: EUR 64,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZREV25F

ZREV25F

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası / Energy Valve için, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Liste fiyatı: EUR 35,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Çevirici M-Bus

Liste fiyatı: EUR 388,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Yedek sensör modülleri

R-22PEM-0UE

R-22PEM-0UE

Termal enerji sayacı MID sensör modülü DN 25

Liste fiyatı: EUR 654,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Thermal energy meter activation

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
  • Debi
  • Sıcaklık
Çıkış sinyali
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debi qp
3.5
Haberleşme
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Gösterge tipi
LCD
Akışkan
Su
Vana boyutu
25 mm
Vana boyutu
1 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)