• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Kelebek Vanalar

D6125W



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
D6125W

D6125W

Kelebek vana, 2 yollu, DN 125, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı
EUR 488,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: D6125W
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
    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Kol kelebek vanalar için DN 125...150

    Liste fiyatı: EUR 61,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 125...300

    Liste fiyatı: EUR 151,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Butterfly valves for control applications

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    310 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -20...120°C [-4...248°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    %0...100: S-form / lineer; %0...60: eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Sıkı, sızdırmazlık seviyesi  A
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
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)