3. Kelebek Vanalar

D6300WL



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
D6300WL

D6300WL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 300, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı
EUR 2.108,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: D6300WL
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 125...300

    Liste fiyatı: EUR 151,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Bir PR kelebek vana motorunun montajı

    Kelebek vananın haberleşmeli PR motor ile montajı.

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Kelebek vanalar ve motorlar

    Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Butterfly valves for control applications

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    1740 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -20...120°C [-4...248°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    %0...100: S-form / lineer; %0...60: eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Sıkı, sızdırmazlık seviyesi  A