EXT-H640P-900



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EXT-H640P-900

EXT-H640P-900

Basınçtan bağımsız glob vana, 2 yollu, DN 40, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Akışkan sıcaklığı 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
NV230A-TPC

NV230A-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 482,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NV24A-MOD

NV24A-MOD

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 563,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NV24A-MP-TPC

NV24A-MP-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 529,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 506,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NV24A-SZ-TPC

NV24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 506,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 482,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVC230A-TPC

NVC230A-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 514,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVC24A-MP-TPC

NVC24A-MP-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 565,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 542,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 542,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVK230A-3

NVK230A-3

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 763,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 781,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVK24A-MOD

NVK24A-MOD

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 959,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVK24A-MP-TPC

NVK24A-MP-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 851,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 808,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 808,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVKC24A-MP-TPC

NVKC24A-MP-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 913,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 870,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı: EUR 870,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
3.00
Akışkan
Su, VDI 2035 uyarınca su kalitesi
Akışkan sıcaklığı
5...140°C [41...284°F]
Fark basınç notu
Kavitasyonsuz çalışmayı sağlamak için, maksimum fark basıncı ∆pmax proje planlama notlarına göre hesaplanmalıdır.