3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

C220QPT-F



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C220QPT-F

C220QPT-F

PI Zone Valve (PIQCV), 2 yollu, DN 20, İçten dişli, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] (motor ile 2...90°C), ölçüm portları (P/T portları)

Isıtma uygulamalarında optimum enerji verimliliği için, ilgili yalıtım ceketlerimizi kullanmanızı öneririz. 
Uygun yalıtım ceketi bu ürüne ait aksesuarlar arasında bulunabilir.

Liste fiyatı
EUR 256,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: C220QPT-F
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
    EXT-OC-ZQ20-PT

    EXT-OC-ZQ20-PT

    İzolasyon iskeleti C2..QPT-.. vana için, DN 20
    yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

    Liste fiyatı: EUR 34,60
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Mil uzatması - CQ

    Liste fiyatı: EUR 28,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Debi sınırlayıcı PIQCV

    Liste fiyatı: EUR 29,60
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZLR-01

    ZLR-01

    Bağlantı adaptörü, QCV-LR

    Liste fiyatı: EUR 48,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR2320

    ZR2320

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Liste fiyatı: EUR 17,10
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Basınçtan bağımsız zon vanası PIQCV

    PIQCV (Basınçtan Bağımsız Quick Compact Vana), tüm ısıtma ve soğutma elemanlarını hassas bir biçimde tam da ihtiyaç duydukları miktarda suyla daimi olarak besleyen, basınçtan bağımsız bir küresel kontrol vanasıdır.

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    V'nom [l/h]
    980
    V'nom [l/s]
    0.272
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -20...120°C [-4...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    2...90°C motor ile
    Fark basınç
    16...350 kPa
    Kapanma basıncı
    1400 kPa
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)