3. Boru Sensörleri (Su)

22WDP-131



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22WDP-131

22WDP-131

Sıvı fark basınç sensörü, 0...1 bar, 0...15 psi, aktif, 4...20 mA

Liste fiyatı
EUR 571,00
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Boru bağlantı elemanı, Pirinç, Boru 6 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 59,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Boru bağlantı elemanı, Paslanmaz çelik, Boru 6 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 116,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Boru bağlantı elemanı, Pirinç, Boru 8 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 60,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Boru bağlantı elemanı, Paslanmaz çelik, Boru 8 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 137,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Montaj braketi 22WDP-.. için, Metal

Liste fiyatı: EUR 22,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Bağlantı kablosu, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. için

Liste fiyatı: EUR 51,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Bağlantı kablosu, 5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. için

Liste fiyatı: EUR 55,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Konektör fişi
Ölçülen değerler
Fark basınç
Çıkış sinyali
4...20 mA
Ölçüm aralığı basınç
0...1 bar
Ölçüm aralığı basınç
0...15 psi
Çıkış Akımı [Aralık]
1x 4...20 mA, maks. direnç 900 Ω

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)