3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

C215QFLH-F



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C215QFLH-F

C215QFLH-F

PI debi sınırlayıcı vana (PIFLV), 2 yollu, DN 15, İçten dişli, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Akışkan sıcaklığı 2...80°C [36...176°F]

Yakında geliyor
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: C215QFLH-F
Yapılandırılabilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Mil uzatması - CQ

    Liste fiyatı: EUR 28,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZLR-01

    ZLR-01

    Bağlantı adaptörü, QCV-LR

    Liste fiyatı: EUR 48,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR2315

    ZR2315

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Liste fiyatı: EUR 15,40
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    V'nom [l/h]
    1300
    V'nom [l/s]
    0.36
    Akışkan
    Su
    Akışkan sıcaklığı
    2...80°C [36...176°F]
    Fark basınç
    ∆p 20...280 kPa
    Kapanma basıncı
    520 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)