EXT-J-00734645
Yüksek sıcaklık termostatı STB, Anahtar, 50...80°C, Kapiler 1 m, Manuel reset
Dahil olan parçalar: Sabitleme şeridi
- Liste fiyatı
- EUR 104,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A03
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik
A-22D-A03.1
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, 50'lı paket, Plastik
A-22P-A47
Sabitleme kayışı, ø20...110 mm borular için [0.8...4.3"]
A-22P-A49
Sabitleme kayışı, ø20...250 mm borular için [0.8...9.8"]
Kovanlar
A-22P-A61
Kovan kiti (üretilmiş) Nikel kaplı pirinç, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Kovan kiti (üretilmiş) Nikel kaplı pirinç, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Kovan kiti (üretilmiş) Nikel kaplı pirinç, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Kovan kiti (üretilmiş) Paslanmaz çelik, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A65
Kovan kiti (üretilmiş) Paslanmaz çelik, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Kovan kiti (üretilmiş) Paslanmaz çelik, 200 mm, G 1/2", SW22
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Yüksek sıcaklık
- Çıkış sinyali
- Anahtar
- Çıkış sinyali sıcaklık anahtar not
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ Anahtar ayarı 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ Anahtar ayarı 1-4
- DC 230 V 0.25 A