• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
Belimo offers a variety of system solutions to optimize energy efficiency and achieve maximum building performance.

Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Modelo de actuador
Torque
Tamaño de la válvula
Voltaje AC/DC
Tipo de control
Borrar
175 resultados encontrados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
22RTM-5900D

22RTM-5900D

Sensor de ambiente para CO₂ / humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Visor táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $1,059.00
Añadir a la lista de proyectos
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista: $792.00
Añadir a la lista de proyectos
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista: $723.00
Añadir a la lista de proyectos
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista: $915.00
Añadir a la lista de proyectos
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista: $844.00
Añadir a la lista de proyectos
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $972.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-5900D

22RTH-5900D

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Visor táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $720.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTM-59L0A

22RTM-59L0A

Sensor de ambiente para CO₂ / humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k (10k2), MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $726.00
Añadir a la lista de proyectos
22DTM-15

22DTM-15

Sensor de ducto de aire para CO₂ / humedad / temperatura activo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la sonda 7" [180 mm], Diámetro de la varilla 0,77" [19.5 mm]

Precio de lista: $1,361.00
Añadir a la lista de proyectos
22RT-5900A

22RT-5900A

Sensor de ambiente para temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $250.00
Añadir a la lista de proyectos
22RT-5900D

22RT-5900D

Sensor de ambiente para temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Visor táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $508.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-5800A

22RTH-5800A

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $477.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-5800D

22RTH-5800D

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Visor táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $744.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-58L0A

22RTH-58L0A

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $477.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-58M0A

22RTH-58M0A

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $477.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-5900A

22RTH-5900A

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $462.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-59L0A

22RTH-59L0A

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k (10k2), MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $462.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-59M0A

22RTH-59M0A

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k3 (Precon), MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $462.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-5U00A

22RTH-5U00A

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $498.00
Añadir a la lista de proyectos
22RTH-5U00D

22RTH-5U00D

Sensor de ambiente para humedad / temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Visor táctil ePaper, PC, blanco, RAL 9003

Precio de lista: $763.00
Añadir a la lista de proyectos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5