B207B+LF24-S US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B207B+LF24-S US

B207B+LF24-S US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 0.3 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$869.00
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
$869.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
0.3 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF