• Bielorusia
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
    • Bielorusia
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
  3. Válvulas de control caracterizado

B208B+LF24-3 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B208B+LF24-3 US

B208B+LF24-3 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 0.46 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$970.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$970.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
0.46 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF

Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos