B211+LRX120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B211+LRX120-3

B211+LRX120-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 1.9 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$563.00
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
$563.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
1.9 
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
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)