B219+TFRX24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B219+TFRX24-3

B219+TFRX24-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 10 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$879.00
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
$879.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
10 
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
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA