B229+LRB120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B229+LRB120-3

B229+LRB120-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, Cv 10 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$773.00
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
$773.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
10 
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
1.25" [32]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA