B232+AFRB24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B232+AFRB24

B232+AFRB24

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, Cv 37 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,124.00
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
$1,124.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
37 
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
1.25" [32]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)