B232+AFRXUP N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B232+AFRXUP N4

B232+AFRXUP N4

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, Cv 37 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X
Actuador montado

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$2,464.00
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
$2,464.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
37 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1.25" [32]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Tipo de control
On/Off
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)