B249+AFRX24-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B249+AFRX24-S

B249+AFRX24-S

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 2 vías, Cv 46 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$1,766.00
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
$1,766.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
46 
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
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)