B264+AFRBUP-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B264+AFRBUP-S

B264+AFRBUP-S

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, Cv 150 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$2,805.00
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
$2,805.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
150 
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
2.5" [65]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
18 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)