- Total configurado
- $2,783.00
B265+AFRX24
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, Cv 210
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $2,783.00
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
- 2 vías
- Kv
- 210
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 400 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Tipo de control
- On/Off