B265



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B265

B265

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, Cv 210 

Precio de lista
$1,954.00
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
210 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2.5" [65]