B278+ARX120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B278+ARX120-3

B278+ARX120-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, Cv 130 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$2,352.00
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
$2,352.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
130 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)