- Total configurado
- $1,050.00
B310+LF120 US
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 1.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,050.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 1.2
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas