- Total configurado
- $992.00
B313B+TFRB24-SR
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 4.7
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, Con comunicación, MP-Bus, 2...10 V
Actuador montado
- Precio de lista
- $992.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 4.7
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- A – AB: igual porcentaje; B – AB: lineal
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2.6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- 3 pies 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Accesorio mecánico
ZG-R01
Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V
Accesorio eléctrico
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos Belimo configurables y con comunicación
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador
ZK2-GEN
Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP