B320B+LRB120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B320B+LRB120-3

B320B+LRB120-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 14 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$709.00
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
$709.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
14 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
A – AB: igual porcentaje; B – AB: lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA