B331+ARX24-MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B331+ARX24-MFT

B331+ARX24-MFT

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, Cv 25 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$1,578.00
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
$1,578.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
25 
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
1.25" [32]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA
Tipo de control
MFT/Programable
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)

Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00