B348+AFRB24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B348+AFRB24

B348+AFRB24

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 37 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$2,250.00
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
$2,250.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
37 
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
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W