B352+AFRXUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B352+AFRXUP

B352+AFRXUP

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 83 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$2,821.00
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
$2,821.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
83 
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
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W