• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de mariposa

JRBUP-MFT-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
JRBUP-MFT-T

JRBUP-MFT-T

Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)

Precio de lista
$3,221.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Consumo de energía (en espera)
7 W
Consumo energía para dimensionado
con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Conexión del control
22 … 16 AWG, only copper wires (class 2 supply / SELV)
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos de productos

Instrucciones de Belimo: cableado de actuadores JR para IP66/67 y NEMA4X

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Lanzamiento de producto - Válvula de control tipo mariposa de nueva generación

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00