B238+ARX24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B238+ARX24-SR

B238+ARX24-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, Cv 19 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$1,105.00
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
$1,105.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
19 
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
1.5" [40]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA