B248+ARX120-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B248+ARX120-SR

B248+ARX120-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 2 vías, Cv 29 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$1,406.00
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
$1,406.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
29 
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
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA