B250+AFRXUP-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B250+AFRXUP-S

B250+AFRXUP-S

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 2 vías, Cv 57 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$1,902.00
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
$1,902.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
57 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
On/Off
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, con AFRB, AFRX