- Total configurado
- $3,877.00
B264+AFRX24-MFT N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, Cv 150
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, NEMA 4X
Actuador montado
Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.
- Precio de lista
- $3,877.00
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
- 2 vías
- Kv
- 150
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 400 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 10 VA
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC