- Total configurado
- $2,953.00
B265+AFRX24-S
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, Cv 210
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
- Precio de lista
- $2,953.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 210
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 400 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- On/Off
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZS-CCV-110
Protección climática para B2, B3 CCV, con AFRB, AFRX
Precio de lista: $436.00
Su precio: ...